PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-600
181H0481
Length [mm]: 600
181H0481
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L600 FEA DP PUR |
| Model | S21/S22-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | PU Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN100 |
| 长度 [mm] | 600.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 11 千克 |
| 净重 | 11 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.37 立方公尺 |