Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-2000

181H0477

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IS L2000 DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重21 千克
特性
净重21 千克