Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750

181H0309

Length [mm]: 750

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S19A IG L750 FC MW
ModelS19A-IG10/16/25-750
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN65
长度 [mm]750.0 mm

一般规格

特性
毛重9.4 千克
特性
净重9.4 千克