MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-750
181H0161
Length [mm]: 750
181H0161
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9A IG L750 FC MW |
| Model | S9A-IG10/16/25-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | MW Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN65 |
| 长度 [mm] | 750.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.8 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 7.8 千克 |