Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-500

181H0159

Length [mm]: 500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S9a IG L500 FC MW
ModelS9A-IG10/16/25-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN65
长度 [mm]500.0 mm

一般规格

特性
毛重7.8 千克
特性
净重7.8 千克