Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300

181H0118

Length [mm]: 300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L300 FC MW
ModelS8A-IS16-300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN32
长度 [mm]300.0 mm

一般规格

特性
毛重9.8 千克
特性
净重9.8 千克