MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-250
181H0051
Length [mm]: 250
181H0051
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS6aIT,L250F.clos.MW |
| Model | S6A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | MW Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN32 |
| 长度 [mm] | 250.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 13 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 13 千克 |