Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-500

181H0031

Length [mm]: 500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S4a IG16 L500 FC MW
ModelS4A-IG16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN32
长度 [mm]500.0 mm

一般规格

特性
毛重8.7 千克
特性
净重8.7 千克