Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-250-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-250

181H0024

Length [mm]: 250

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S4a IT L250 FC MW
ModelS4A-IT10-250
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN32
长度 [mm]250.0 mm

一般规格

特性
毛重4.2 千克
特性
净重4.2 千克