Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-200-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-200

181H0023

Length [mm]: 200

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S4a IT L200 FC MW
ModelS4A-IT10-200
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN32
长度 [mm]200.0 mm

一般规格

特性
毛重4.2 千克
特性
净重4.2 千克