180F4259
180F4259
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Valve plate set APM S 22-40 x x1A |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | APM S 22-40 |
| 产品系列 | Energy Recovery Device |
| 包含电池 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.398 千克 |
| 净重 | 2.16 千克 |
| 容积 | 11.246 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255234548 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |