180F4235
180F4235
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 2" Vic. M42 1.4410/NBR APM 5.4-9.7 |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Others |
| 产品系列 | Others |
| 包含电池 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.005 千克 |
| 净重 | 0.952 千克 |
| 容积 | 1.66 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255199304 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |