180F4214
180F4214
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Retainer set APM S 5.4-9.7 x xxA |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | APM S 5.4-9.7 |
| 产品系列 | Energy Recovery Device |
| 包含电池 | No |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.901 千克 |
| 净重 | 0.886 千克 |
| 容积 | 3.374 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255221517 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |