Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

先导式伺服阀, ICSH 25-25

148X1433

连接标准: ANSI B 16.22, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述双压控制器
产品类型ICSH 25-25
产品系列Regionally specified kits
特性
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]1 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1-1/8 in
连接标准ANSI B 16.22
连接类型ODS

一般规格

特性
毛重6.112 千克
净重0.007 千克
容积0.007 公升
特性
EAN/UPC5715162706336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm