先导式伺服阀, ICS 50-JD
148X0359
连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 3 个功能模块
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: ICS
148X0359
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ICS 50-JD, 2" BW, 29.5" to 72.5 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 电子控制调节器 |
| 产品类型 | ICS 50-JD |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力范围 [磅英寸表压] (CVP) [最大] | 426029709.7 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] (CVP) [最小] | 102.0 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] (CVQ) [最大] | 72.5 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] (CVQ) [最小] | -644506483.9 psig |
| 接口尺寸(标称)[英寸] | 2 in |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 连接尺寸 [in] | 2 in |
| 连接标准 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 12 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.777 公升 |
| EAN/UPC | 5702428823500 |