Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

功能模块, SVA-140B 50-65, 最高工作压力 [bar]: 140, 阀盖

148B6927

最高工作压力 [bar]: 140

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description截止阀上盖套件DN125
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称功能模块
产品类型SVA-140B 50-65
产品系列切断和调节阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
制冷剂(s)R744
包含电池No
特性
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
型号SVL Flexline
审批C UL US 认证CE 认证CRN
所含部件1 个垫片
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品SVL-140B 50SVL-140B 65
类型名称俱顶盖
设备阀盖
零件计划名称SVA-140B
颈部Standard

一般规格

特性
毛重5.8 千克
净重4 千克
容积13.385 公升
特性
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm