Danfoss logo
-product-details

148B6366

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSVL-HT 阀体 直线型
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称多功能阀体
产品描述阀体
产品类型SVL-65BT 80
产品系列多功能阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]80.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
在 WEEE 范围内No
型号SVL Flexline
审批CE 认证CRNEACUA
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
用于产品SVA-65BT 80
目录II
进口接口尺寸 [毫米]80.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]3 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准EN 10220
阀体材料低温铸钢
零件计划名称SVL-HT 65B

一般规格

特性
值
毛重8.5 千克
净重7.45 千克
特性
值
容积17.708 公升
EAN/UPC5715255140061