Danfoss logo
Shut-off valve, SVA-S 15_148B5219, 148B6474, 148B5339

截止阀, SVA-ST 10-15, 最高工作压力 [psig]: 580

148B3819

进口接口类型: G, 出口接口类型: G, 设备: 阀盖
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]2.500 m³/h
Material Description截止阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称截止阀
产品描述截止阀
产品类型SVA-ST 10-15
产品系列切断和调节阀
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
出口 内部/外部外置
出口接口尺寸 [英寸]7/8 A
出口接口类型G
制冷剂(s)R113R114R125R134aR152aR22R227eaR23R236faR32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR502R503R507AR513A
包含电池No
特性
包装方式单包装
备注用于变径管连接 DN 10-15
审批LLC CDC EURO-TYSK
彩色打印红棕色
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录Art. 4, par. 3
设备阀盖
进口 内部/外部外置
进口接口尺寸 [英寸]7/8 A
进口接口类型G
连接标准ISO 228-1
阀版本标准版本

一般规格

特性
毛重1.638 千克
净重1.506 千克
容积1.822 公升
特性
EAN/UPC5702428178709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm