Danfoss logo
 145H4882 HT pipe set for High Flow/Low Temp

保修和服务

145H4882

HT pipe set for High Flow/Low Temp

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionHT pipe set for High Flow/Low Temp
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型保修和服务
特性
值
产品系列户用热力站
包含电池No
描述HT pipe set for High Flow/Low Temp
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
类型Accessories

一般规格

特性
值
毛重1.6 千克
净重1.1 千克
容积5.237 公升
特性
值
EAN/UPC5702428569019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm