Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

保修和服务

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
HEX 供热钎焊材料不锈钢
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
特性
值
不带顶盖深度 [mm]105 mm
不带顶盖高度 [mm]575 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
制造商名称Danfoss
包含电池No
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]545 mm
带顶盖深度 [mm]150 mm
带顶盖高度 [mm]575 mm
描述EvoFlat Water Heater A1StS TPC-
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]43 kW
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered In wall
顶盖选择额外的

一般规格

特性
值
毛重10.525 千克
净重9.325 千克
容积82.11 公升
特性
值
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm