Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

保修和服务

145G0195

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
工作站尺寸类型Type 3
描述EvoFlat Water Heater A3 TPC-M
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)

一般规格

特性
值
毛重12.025 千克
净重10.825 千克
容积82.11 公升
特性
值
EAN/UPC5702428525091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm