保修和服务
145G0193
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
145G0193
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | 保修和服务 |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 9.925 千克 |
| 净重 | 8.725 千克 |
| 容积 | 82.11 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |