Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW 控制器名称PTC2+P
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]16 bar
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Warranty & Service
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
工作站尺寸类型Type 1
描述VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)

一般规格

特性
毛重31 千克
净重30 千克
特性
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm