Danfoss logo
EvoFlat Reno 2.0 FR-product-details

EvoFlat Reno 2.0 FR

145B4218

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 TYPE 3STS FR WHA w/SB
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
特性
值
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型EvoFlat Reno 2.0 FR
产品系列户用热力站
包含电池No
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)

一般规格

特性
值
毛重15.9 千克
净重14.7 千克
特性
值
容积78.736 公升
EAN/UPC5715255094692