EvoFlat FSS
145B4138
145B4138
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Rehom Retrofit Unit |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | EvoFlat FSS |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 14 千克 |
| 净重 | 12 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 183.744 公升 |
| EAN/UPC | 5702424656416 |