Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

保修和服务

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW 控制器名称PTC2+P
DHW 控制类型流量/温控器
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
工作站尺寸类型Type 1
描述Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

一般规格

特性
值
毛重22 千克
净重20 千克
特性
值
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm