Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

保修和服务

145B4061

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW 控制器名称PTC2
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
HE 控制类型Differential pressure + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料铜
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - control温控器
Product line67
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
保温材料不带
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]340 mm
压差控制器一体式
家庭数量 [最低]1
工作站尺寸类型Type 1
循环管道尺寸Ø18
循环连接尺寸1/2"
描述Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
热交换器测试压力 [bar]38 bar
连接方向Bottom + option for top conn
顶盖材料White-lacquered steel
顶盖选择额外的

一般规格

特性
值
毛重22 千克
净重20 千克
特性
值
EAN/UPC5702424653811