Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

保修和服务

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

产品规格

特性
值
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW]58 kW
DHW 循环外部
DHW 控制器名称PM
DHW 控制类型Flow
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic + Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸G3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料不锈钢
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖宽度 [mm]577 mm
不带顶盖深度 [mm]150 mm
不带顶盖高度 [mm]616 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
压差控制器AVPL
地暖循环-泵品牌Wilo
地面供暖电路 - 泵类型Wilo Yonos Para 15/6
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]200 mm
带顶盖高度 [mm]740 mm
描述Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB37
连接方向底部
顶盖选择额外的
额外的信息Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

一般规格

特性
值
毛重23 千克
净重22.5 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm