Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

保修和服务

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸G3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW]58 kW
DHW 循环外部
DHW 控制器名称PM
DHW 控制类型Flow
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸G3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型Thermostatic + Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸G3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Product line67
特性
值
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]10 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
包装宽度 [mm]580 mm
包装深度 [mm]150 mm
包装高度 [mm]620 mm
压差控制器AVPL
地暖循环-泵品牌Wilo
地面供暖电路 - 泵类型Wilo Yonos Para 15/6
工作站尺寸类型Type 1
描述Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
生活热水换热器类型XB37
连接方向底部
额外的信息Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit

一般规格

特性
值
毛重23 千克
净重22.5 千克
容积75 公升
特性
值
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm