Warranty & Service
145B1941
Danfoss EvoFlat MSS A1G, 37kW, 15 l/min for floor heating, with DHW circulation
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
145B1941
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH 管道尺寸 | Ø18 |
| DH 连接尺寸 | 3/4" |
| DH 连接类型 | G内螺纹 |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW 循环 | Without |
| DHW 循环泵品牌 | Wilo |
| DHW 循环泵类型 | YONOS PARA Z15/7 RK |
| DHW 控制器名称 | TPC-M |
| DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
| DHW 管道尺寸 | Ø18 |
| DHW 连接尺寸 | 3/4" |
| DHW 连接类型 | G内螺纹 |
| HE 控制类型 | Thermostatic + Differential pressure |
| HE 管道尺寸 | Ø18 |
| HE 连接尺寸 | 3/4" |
| HE 连接类型 | G 内螺纹 |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| HEX DHW 钎焊材料 | Gasketed copper |
| HEX 供暖垫片材料 | EPDM |
| Material Description | EvoFlat MSS A1G TWA w/HTC Circ. |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| 一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 不带顶盖深度 [mm] | 150 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 产品类型 | Warranty & Service |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 供热控制器名称 | FTC |
| 供热泵品牌 | Wilo |
| 供热泵类型 | YONOS PARA RS 15/6 |
| 保温材料 | 不带 |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 800 mm |
| 包装深度 [mm] | 600 mm |
| 包装高度 [mm] | 160 mm |
| 压差控制器 | 一体式 |
| 地暖循环-泵品牌 | Wilo |
| 地面供暖电路 - 泵类型 | Wilo Yonos Para 15/6 |
| 家庭数量 [最低] | 1 |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 带顶盖深度 [mm] | 153 mm |
| 描述 | Danfoss EvoFlat MSS A1G, 37kW, 15 l/min for floor heating, with DHW circulation |
| 热交换器测试压力 [bar] | 38 bar |
| 生活热水供应量 [kW] [ 最大 ] | 55 kW |
| 生活热水换热器类型 | U129RH |
| 连接方向 | 底部 |
| 顶盖材料 | White-lacquered In wall |
| 顶盖选择 | 额外的 |
| 额外的信息 | DHW CirculationSafety functionZone valve actuator |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23 千克 |
| 净重 | 21.8 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 77.346 公升 |
| EAN/UPC | 5702428524773 |