Danfoss logo
MSS

保修和服务

145B1305

EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
Material DescriptionEvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front
Mixing circuit - control温控器
Product line67
一次侧标称压力 [bar]10 bar
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
包含电池No
工作站尺寸类型Type 2
描述EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front

一般规格

特性
毛重15.9 千克
净重14.7 千克
特性
容积78.736 公升
EAN/UPC5702424653347