Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

保修和服务

145B1000

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW 循环Without
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
HE 控制类型Thermostatic + Differential pressure
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料铜
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
Mixing circuit - control温控器
Product line67
RemarksInsulated Flatstations
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]150 mm
不带顶盖高度 [mm]590 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称FTC
供热泵品牌Wilo
供热泵类型Yonos Para 15/6
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPP 盖板
包含电池No
包装宽度 [mm]600 mm
包装深度 [mm]160 mm
包装高度 [mm]600 mm
压差控制器一体式
地暖循环-泵品牌Wilo
地面供暖电路 - 泵类型Wilo Yonos Para 15/6
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 1
带顶盖宽度 [mm]545 mm
带顶盖深度 [mm]153 mm
带顶盖高度 [mm]590 mm
描述EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]55 kW
生活热水换热器类型XB06H-1 26
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered In wall
顶盖选择额外的
额外的信息EPP Front insulation cover

一般规格

特性
值
毛重15 千克
特性
值
净重14 千克