Danfoss logo
145B0967_68

EvoFlat FSS A, 底部, 51 kW

145B0968

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW] [Min]34 kW
DHW 循环包括
DHW 循环泵品牌Wilo
DHW 循环泵类型YONOS PARA Z15/7 RK
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
HE 控制类型Differential pressure + zone valve
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed stainless steel
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料不锈钢
Material DescriptionEvoFlat FSS A3StS w/Circ.
Mixing circuit - control温控器
Product line67
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
不带顶盖宽度 [mm]550 mm
不带顶盖深度 [mm]110 mm
不带顶盖高度 [mm]590 mm
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat FSS A
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称TPC-M
保温材料不带
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]160 mm
压差控制器一体式
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 3
带顶盖宽度 [mm]600 mm
带顶盖深度 [mm]153 mm
带顶盖高度 [mm]600 mm
描述Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]51 kW
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered In wall
顶盖选择额外的
额外的信息DHW Circulation

一般规格

特性
值
毛重14 千克
净重12.7 千克
特性
值
容积84.525 公升
EAN/UPC5702428524629