Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A, 底部

145B0302

EvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front

产品规格

特性
值
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE 认证No
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW]37 kW
DHW 循环Without
DHW 循环泵品牌Wilo
DHW 循环泵类型YONOS PARA Z15/7 RK
DHW 控制器名称TPC-M
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型压差控制器
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热钎焊材料铜
Material DescriptionEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
UL 认证No
一次侧标称压力 [bar]10 bar
特性
值
一次侧连接方向底部
不带顶盖宽度 [mm]545 mm
不带顶盖深度 [mm]110 mm
不带顶盖高度 [mm]590 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型EvoFlat FSS A
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称TPC-M
保温材料不带
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]160 mm
压差控制器一体式
在 WEEE 范围内No
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]2
工作站尺寸类型Type 2
带顶盖宽度 [mm]545 mm
带顶盖深度 [mm]153 mm
带顶盖高度 [mm]590 mm
描述EvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水换热器类型XB06H-1 26
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered In wall
顶盖选择额外的

一般规格

特性
值
毛重13.7 千克
净重13 千克
容积78.736 公升
特性
值
EAN/UPC5702424285869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm