Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

发热地席, DEVIflex 150T, 150 W/m², 4.10 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F1472

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 5.4

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIflex 150T 4,1m² 230V 615W
Product line21
Warranty type20-year full service warranty
产品类型DEVIflex 150T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]6.0 m
包含电池No
厚度[mm]7.90 mm
变形强度 [N]>1500 N
地席宽度 [m]0.8 m
特性
地席输出 [W/m²]150 W/m²
地席长度 [m]5.40 m
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
应用Floor heating
拉力强度 [N]400 N
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]86.1000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]4.10 m²
设定附件Synthetic nail - 40 pc in box
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]615 W

一般规格

特性
毛重3.99 千克
净重3.875 千克
特性
容积33.88 公升
EAN/UPC5703466253069