Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

发热地席, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F1440

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 11.4

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m² 230V 625W
Product line21
REACH 候选清单物质No
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型DEVIflex 75T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]6.0 m
包含电池No
厚度[mm]7.9 mm
特性
变形强度 [N]>1500 N
地席宽度 [m]0.8 m
地席输出 [W/m²]75 W/m²
地席长度 [m]11.40 m
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
应用Floor heating
拉力强度 [N]400 N
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]84.4000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]8.60 m²
设定附件Synthetic nail - 40 pc in box
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]625 W

一般规格

特性
毛重5.28 千克
净重5.165 千克
特性
容积33.075 公升
EAN/UPC5703466252772