发热地席, DEVIflex 50T, 50 W/m², 5.20 m², 供电电压 [V] AC: 230
140F1422
电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 6.9
140F1422
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIflex 50T 5,2m² 230V 250W |
| Product line | 21 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| 产品类型 | DEVIflex 50T |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 3 |
| 冷线尺寸 [mm²] | 1.5 mm² |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | DTCL |
| 冷线长度 [m] | 6.0 m |
| 包含电池 | No |
| 厚度[mm] | 7.90 mm |
| 变形强度 [N] | >1500 N |
| 地席宽度 [m] | 0.8 m |
特性 | 值 |
|---|---|
| 地席输出 [W/m²] | 50 W/m² |
| 地席长度 [m] | 6.90 m |
| 外部护套 | PVC |
| 外部护套颜色 | 红色 |
| 安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
| 审批 | CE 认证 |
| 导体绝缘 | XLPE |
| 应用 | Floor heating |
| 拉力强度 [N] | 400 N |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆电阻 [Ohm] | 212.9000 Ohm |
| 电缆直径 [mm] | 6.9 mm |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 覆盖面积 [m²] | 5.20 m² |
| 设定附件 | Synthetic nail - 40 pc in box |
| 质保 [年] | 20 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 250 W |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.3 千克 |
| 净重 | 3.185 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 19.2 公升 |
| EAN/UPC | 5703466252628 |