Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

发热电缆, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 20 m, 供电电压 [V] AC: 230

140F0006

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIaqua 9T 20m 230V 180W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码26121601
Warranty type20-year product warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品版本Ready-made
产品类型DEVIaqua™ 9T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]54 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
值
外部护套MDPE
外部护套颜色浅蓝色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证UkrTESTEAC
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]65 °C
应用Pipe / tank frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
拉力强度 [N]>650 N
按需剪切否
描述DEVIaqua 9T 180W 230V 20m
无铅是
水温 [°C] [最高]23 °C
电缆屏幕铜编织
电缆电阻 [Ohm]294.0000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/m]9 W/m
电缆长度 [m]20.000 m
认证公司Intertek SemkoUkrTEST
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]180 W
防紫外线是
非工作温度 [°C] [最高]85 °C
鼓上电缆否

一般规格

特性
值
毛重1.737 千克
净重1.72 千克
容积8.046 公升
特性
值
EAN/UPC5703466201596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm