Danfoss logo
HRH039 HRH040 HRH047 HRH048 HRH050 HRM045 HRM047 HRP045 HRP047 - P6 - 0XC6301B3

涡旋压缩机, HRH040U4LP6

121L1211

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Gaz 均衡
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material Description压缩机
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC12 A
Model numberHRH040U4LP6
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
RLA7.7 A
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor HRH
产品类型HRH040
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升]1.33 L
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]3.63 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]275 mm
吸气连接尺寸 [in]7/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]7/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流50 A
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]239.00 mm
总高度 [mm]439.0 mm
技术涡旋
特性
排气容积 [立方厘米]39.64 cm³
排气接口高度 [毫米]405 mm
排气角阀0XC6301B-3
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
描述HRH040U4
提供安装套件安装套件(含垫环和护套)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
320HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]342 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电机保护内置过载保护器
电源连接叉片
直径 [mm]165 mm
相位3
视液镜安装
粘度 [cP]68.0 cP
系列HRH
线圈电阻 1-2 [Ohm]3.87 Ohm
线圈电阻 1-3 [Ohm]3.87 Ohm
线圈电阻 2-3 [Ohm]2.85 Ohm
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]239.0 mm
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重35.08 千克
净重31.08 千克
特性
容积40.587 立方公寸
EAN/UPC5702424065966