Danfoss logo
Control card

Frequency converter, 控制板

120Z0530

控制板

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPSH019-039 Control board
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
产品名称Frequency converter
产品类型控制板
产品系列Compressors Accessories
特性
值
使用PSH019.023.026.030.039
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
品牌技术Compressors Accessories
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证UKCAUL
描述控制板
系列Frequency converter

一般规格

特性
值
毛重0.01 千克
净重0.01 千克
特性
值
EAN/UPC5715162721346