Danfoss logo
Fan

Frequency converter, 风扇

120Z0329

风扇 1 (主要) IP20

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFan1(main)-18.5KW IP20
Product lineCommercial Compressors
UL 认证Yes
产品名称Frequency converter
产品类型风扇
产品系列Compressors Accessories
特性
值
使用VSH117
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
品牌技术Compressors Accessories
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证UKCAUL
描述风扇 1 (主要) IP20
系列Frequency converter

一般规格

特性
值
毛重1.23 千克
净重1.23 千克
特性
值
EAN/UPC5715162723821