涡旋压缩机
120H2697
120H2697
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSH485-4SX-SINGLE |
| Product line | Commercial Compressors |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH485 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 描述 | DSH485-4X |
| 系列 | DSH |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 190.5 千克 |
| 净重 | 175.17 千克 |
| 容积 | 590.625 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |