Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

涡旋压缩机, DSH381-4SX

120H2695

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-SINGLE
Model numberDSH381-4SX
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH381
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调供热
特性
制冷剂(s)R410AR452BR454B
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术涡旋压缩机
容量控制固定速度
排气容积 [立方厘米]345.00 cm³
描述DSH381-4SX
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重178 千克
净重162.66 千克
容积590.625 公升
特性
EAN/UPC5715255197911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm