Danfoss logo
 40T OLS 8556471

涡旋压缩机, DSH485-4SP

120H2673

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH485
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调供热
制冷剂(s)R410AR452BR454B
特性
包含电池No
包装数量4
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术涡旋压缩机
审批CE 认证UL
容量控制固定速度
排气容积 [立方厘米]442.60 cm³
描述DSH485-4SP
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重186.35 千克
净重182.6 千克
容积1218.375 公升
特性
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm