涡旋压缩机, DSH295-4SP
120H2666
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
120H2666
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH295-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH295 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 分段使用 | 空调供热 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R410AR452BR454B |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 排气容积 [立方厘米] | 276.20 cm³ |
| 描述 | DSH295-4SP |
| 系列 | DSH |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 130.5 千克 |
| 净重 | 115.16 千克 |
| 容积 | 590.625 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |