Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

涡旋压缩机, DSH295-4SP

120H2665

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH295
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调供热
特性
制冷剂(s)R410AR452BR454B
包含电池No
包装数量6
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术涡旋压缩机
容量控制固定速度
排气容积 [立方厘米]276.20 cm³
描述DSH295-4SP
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重117.16 千克
净重112 千克
容积839.04 公升
特性
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm