Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

涡旋压缩机, DSH240B4SPC

120H2662

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH240
产品系列Hermetic compressors
特性
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
包含电池No
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术涡旋压缩机
描述DSH240-4P
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重119 千克
净重112 千克
容积590.625 公升
特性
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm