Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

涡旋压缩机, DSH140-4AL

120H2644

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Model numberDSH140-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH140
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调供热
特性
制冷剂(s)R410AR452BR454B
包含电池No
包装数量4
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术涡旋压缩机
容量控制固定速度
描述DSH140-4AL
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重71.38 千克
净重68.88 千克
特性
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm