Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

涡旋压缩机, DSH090A7ALCM

120H2563

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH090A7ALCM
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA12.9 A
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH090
产品系列Hermetic compressors
低侧卷11.7 L
充油量 [升]3.00 L
最大低侧TS55.0 °C
最大工作电流 [MOC]14 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]8.00 kg
包含电池No
包装数量8
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]575/3/60
吸气管接口高度 [毫米]235 mm
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-1/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流84 A
安装扭矩 [Nm]15.00 N-m
安装标准ODF
特性
审批UL
容量控制固定速度
宽度 [mm]230.00 mm
总高度 [mm]485.0 mm
排气容积 [立方厘米]88.40 cm³
排气接口高度 [毫米]451 mm
排气角阀8560176
排气连接尺寸 [in]7/8 in
排气连接管道尺寸 [in]7/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述DSH090-7
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]575 V
标称电压高值,60 Hz [伏]575 V
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡1-3/4"Rotolock
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]517 V
电压范围高值,60 Hz [伏]632 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺钉4.8 mm
直径 [mm]243 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]2.34 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列DSH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
距离基板高度 [毫米]470 mm
连接类型铜焊
长度 [mm]230.0 mm
频率 [Hz]60
高压仪表接口
高压侧卷0.7 L

一般规格

特性
毛重61.91 千克
净重59.41 千克
特性
EAN/UPC5715162980880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm