涡旋压缩机, DSF200A4ACBM
120H2390
制冷剂(s): R32, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
120H2390
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
| Material Description | DSF200-4AC-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF200A4ACBM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 28.5 A |
| 产品名称 | Scroll compressor DSF |
| 产品类型 | DSF200 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 13.9 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 3.60 L |
| 最大低侧TS | 53.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 34 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R32 |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 10.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 460/3/60 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 吸气管接口高度 [毫米] | 278 mm |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 安装扭矩 [Nm] | 15.00 N-m |
| 安装护套 | ODF |
| 安装标准 | ODF |
| 审批 | UL |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 542.0 mm |
| 排气容积 [立方厘米] | 170.30 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 509 mm |
| 排气角阀 | 8560246 |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSF200-4 |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 185SL |
| 油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
| 燃油型号 | POE |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | 螺钉4.8 mm |
| 直径 [mm] | 243 mm |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.83 Ohm |
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
| 毛重 | 84 千克 |
| 净重 | 71.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 314.305 立方公寸 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |